Manguito de identificación de conductores - SD-WMS 5 (NEUTRAL)R YE - 0825971

Manguito de identificación de conductores, amarillo, Tipo de montaje: ensartar, Diámetro de cable: 2,5-5 mm, Superficie útil: 3,2 x 2,6 mm

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Descargas

Sus ventajas

  • El suministro se efectúa en forma de rollo
  • Rotulación de conductores sencilla y segura con manguitos de identificación de conductores SD-WMS ...
  • Combinando varios manguitos individuales ya rotulados se obtienen señalizaciones de varios caracteres

Datos mercantiles

Clave de pedido 0825971
Unidad de embalaje 500 pcs
Cantidad de pedido mínima 500 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 185 (CL2-2011)
EAN 4046356422437
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 0,080 g
Número de tarifa arancelaria 39269097