Manguito de identificación de conductores - SD-WMS 5 (CH)R YE - 0825955

La ilustración muestra el artículo SD-WMS 5 (NEUTRAL)R YE

Manguito de identificación de conductores, amarillo, Rotulado, Longitudinal: Mayúsculas, Tipo de montaje: Ensartar, Diámetro de cable: 2,5-5 mm, Superficie útil: 3,2 x 2,6 mm

Precio cliente:

Configuración

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Descargas

Sus ventajas

  • Rotulación de conductores sencilla y segura con manguitos de identificación de conductores SD-WMS ...
  • El suministro se efectúa en forma de rollo
  • Combinando varios manguitos individuales ya rotulados se obtienen señalizaciones de varios caracteres

Datos mercantiles

Clave de pedido 0825955
Unidad de embalaje 500 pcs
Cantidad de pedido mínima 500 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 185 (CL2-2011)
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 0,080 g
Número de tarifa arancelaria 49119900