Manguito de identificación de conductores - SD-WMS 5 (NU) YE - 0825832

La ilustración muestra el artículo SD-WMS (CH) YE

Manguito de identificación de conductores, amarillo, Rotulado, Longitudinal: Números, Tipo de montaje: Ensartar, Diámetro de cable: 2,5-5 mm, Superficie útil: 3,2 x 2,6 mm

Precio cliente:

Configuración

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Descargas

Sus ventajas

  • Rotulación de conductores sencilla y segura con manguitos de identificación de conductores SD-WMS ...
  • El suministro se efectúa como material suelto en bolsa
  • Combinando varios manguitos individuales ya rotulados se obtienen señalizaciones de varios caracteres

Datos mercantiles

Clave de pedido 0825832
Unidad de embalaje 200 pcs
Cantidad de pedido mínima 200 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 182 (CL2-2011)
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 10,600 g
Número de tarifa arancelaria 49119900