Adercoderingshuls - SD-WMS 3 (NU)S CC - 0825829

De afbeelding toont de variant SD-WMS 3 (NU)S YE

Adercoderingshuls, internationale kleurcode, gecodeerd, horizontaal: getallen, montagetechniek: over de ader schuiven, kabeldiameter: 1,3-3 mm, Schrijfvlak: 3,2 x 2,6 mm

Precio cliente:

Configuración

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Descargas

Datos mercantiles

Clave de pedido 0825829
Unidad de embalaje 1 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 333,000 g
Número de tarifa arancelaria 49119900