Manguito de identificación de conductores - SD-WMS 3 (NEUTRAL)S YE - 0825793

La ilustración muestra la variante SD-WMS 3 (NU)S YE

Manguito de identificación de conductores, amarillo, sin rotular, Tipo de montaje: Ensartar, Diámetro de cable: 1,3-3 mm, Superficie útil: 3,2 x 2,6 mm

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Descargas

Sus ventajas

  • Rotulación de conductores sencilla y segura con manguitos de identificación de conductores SD-WMS ...
  • Se suministra en forma de tira, para una rápida inserción en el conductor
  • Combinando varios manguitos individuales ya rotulados se obtienen señalizaciones de varios caracteres

Datos mercantiles

Clave de pedido 0825793
Unidad de embalaje 250 pcs
Cantidad de pedido mínima 250 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 186 (CL2-2011)
EAN 4046356420334
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 0,050 g
Número de tarifa arancelaria 39269097