Rótulo de plástico - UC-EMLP (27X27) SR - 0825483

Rótulo de plástico, Estera, plata, sin rotular, rotulable con: BLUEMARK CLED, BLUEMARK LED, CMS-P1-PLOTTER, PLOTMARK, Tipo de montaje: Pegado, Superficie útil: 27 x 27 mm

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Descargas

Sus ventajas

  • La familia de rotulación UniCard UC-EMLP ... ofrece marcadores de aparatos autoadhesivos de gran adherencia
  • Los marcadores en forma de esteras unitarias se pueden rotular fácil y rápidamente con BLUEMARK LED
  • El amplio margen de temperatura de servicio permite usar los índices tanto en armario de control como en campo
  • Las esteras ofrecen espacio para textos funcionales
  • El formato se ocupa automáticamente de imprimir en la posición exacta

Datos mercantiles

Clave de pedido 0825483
Unidad de embalaje 10 pcs
Cantidad de pedido mínima 10 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 240 (C-5-2015)
EAN 4046356364591
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 12,100 g
Número de tarifa arancelaria 39269097