Rótulo para encajar - UC-EMP (27X12,5) YE - 0825434

Rótulo para encajar, Estera, amarillo, sin rotular, rotulable con: BLUEMARK CLED, BLUEMARK LED, CMS-P1-PLOTTER, PLOTMARK, Tipo de montaje: encajar en soporte para señalización, Superficie útil: 27 x 12,5 mm

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Descargas

Sus ventajas

  • La familia de rotulación UniCard UC-EMP... ofrece marcadores para todas las aplicaciones
  • Los marcadores de aparatos UC-EMP ... son ideales para montar en soportes para índices CARRIER-EMP ... existentes
  • Los marcadores en forma de esteras unitarias se pueden rotular fácil y rápidamente con BLUEMARK LED
  • El amplio margen de temperatura de servicio permite usar los índices tanto en armario de control como en campo
  • El formato se ocupa automáticamente de imprimir en la posición exacta
  • Las esteras ofrecen espacio para textos funcionales

Datos mercantiles

Clave de pedido 0825434
Unidad de embalaje 10 pcs
Cantidad de pedido mínima 10 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 244 (C-5-2015)
EAN 4046356365581
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 6,300 g
Número de tarifa arancelaria 39269097