Marcador de conductores - UC-WMC 4,4 (15X5,5) VT - 0825373

Marcador de conductores, Estera, violeta, sin rotular, rotulable con: BLUEMARK CLED, BLUEMARK LED, CMS-P1-PLOTTER, PLOTMARK, Tipo de montaje: enganchar, Diámetro de cable: 2,8-4,4 mm, Superficie útil: 15 mm x 5,5 mm

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Descargas

Sus ventajas

  • La familia de rotulación UniCard UC-WMC ... ofrece marcadores para rotular de forma imperdible desde cables de mando hasta cables con envoltura de gran diámetro
  • Servicio de rotulación: Phoenix Contact rotula todos los marcadores UniCard de forma personalizada según las indicaciones del cliente

Datos mercantiles

Clave de pedido 0825373
Unidad de embalaje 8 pcs
Cantidad de pedido mínima 10 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 164 (C-5-2015)
EAN 4046356350457
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 9,300 g
Número de tarifa arancelaria 39269097