Tira de rotulación - SK U/3,8 P5,08 WH CUS - 0825141

La figura muestra una variante del artículo

Tira de rotulación, disponible: Codo, blanco, rotulado según las indicaciones del cliente, Tipo de montaje: Pegado, Superficie útil: 186 x 3,8 mm

Precio cliente:

Configuración

Vista general

Datos técnicos

Descargas

Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 0825141
Unidad de embalaje 1 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
EAN 4046356354936
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 9,000 g
Número de tarifa arancelaria 49119900