Tira de rotulación - SK U/2,8 P2,54 WH CUS - 0825136

La figura muestra una variante del artículo

Tira de rotulación, disponible: Codo, blanco, rotulado según las indicaciones del cliente, clase de montaje: pegado, para ancho de borne: 2,54 mm, superficie útil: 186 x 2,8 mm

Precio cliente:

Configuración

Vista general

Datos técnicos

Descargas

Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 0825136
Unidad de embalaje 1 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
EAN 4046356354875
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 9,000 g
Número de tarifa arancelaria 49119900