Tarjeta de tiras adhesivas - SK 5,0 REEL P9,5 WH CUS - 0825133

La figura muestra una variante del artículo

Tarjeta de tiras adhesivas, disponible: por tarjeta, blanco, rotulado según las indicaciones del cliente, Tipo de montaje: Pegado, para ancho de borne: 9,5 mm, Superficie útil: sin fin x 5 mm

Precio cliente:

Configuración

Vista general

Datos técnicos

Descargas

Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 0825133
Unidad de embalaje 1 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
EAN 4046356355148
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 1,880 g
Número de tarifa arancelaria 49119900