Tarjeta de tiras adhesivas - SK 2,8 REEL P2,54 WH CUS - 0825120

La figura muestra una variante del artículo

Tarjeta de tiras adhesivas, disponible: por tarjeta, blanco, rotulado según las indicaciones del cliente, Tipo de montaje: Pegado, para ancho de borne: 2,54 mm, Superficie útil: sin fin x 2,8 mm

Precio cliente:

Configuración

Vista general

Datos técnicos

Descargas

Sus ventajas

  • Los marcadores en formato de tarjeta se rotulan fácilmente con impresoras láser estándar
  • Servicio de rotulación: Phoenix Contact rotula marcadores SK de forma personalizada según las indicaciones del cliente
  • Los marcadores en forma de rollo pueden rotularse de forma rápida y económica con las impresoras THERMOMARK
  • Ideal para rotular conectores enchufables COMBICON
  • La familia de rotulación SK permite rotular con tiras de identificación autoadhesivas aquellos productos que no dispongan de ranura para índice
  • La familia de rotulación SK permite rotular con tiras de identificación autoadhesivas aquellos productos que no dispongan de ranura para índice
Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 0825120
Unidad de embalaje 1 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 100 (C-5-2013)
EAN 4046356355032
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 0,400 g
Número de tarifa arancelaria 49119900