Tira Zack - ZBN 18 YE CUS - 0825058

La figura muestra una variante del artículo

Tira Zack, disponible: Tiras, amarillo, rotulado según las indicaciones del cliente, Tipo de montaje: Encajar en ranura para índice alta, para ancho de borne: 18 mm, Superficie útil: 18 x 5 mm

Precio cliente:

Configuración

Vista general

Datos técnicos

Descargas

Sus ventajas

  • Rotulado según las indicaciones del cliente
  • Compuestas por cinco índices individuales en paso 17,5 mm
  • Tiras Zack planas
Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 0825058
Unidad de embalaje 1 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 294 (C-4-2015)
EAN 4046356357852
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 0,800 g
Número de tarifa arancelaria 49119900