Lámina de tiras Zack - ZBM 6/BU CUS - 0825053

La figura muestra la variante blanca

Lámina de tiras Zack, disponible: por esteras, azul, rotulado según las indicaciones del cliente, Tipo de montaje: Encajar en ranura para índice alta, para ancho de borne: 6,2 mm, Superficie útil: 7,5 x 5,6 mm

Precio cliente:

Configuración

Vista general

Datos técnicos

Descargas

Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 0825053
Unidad de embalaje 1 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
EAN 4046356357807
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 15,200 g
Número de tarifa arancelaria 49119900