Lámina de tiras Zack planas - ZBFM 8/YE CUS - 0825045

La figura muestra la variante blanca

Lámina de tiras Zack planas, disponible: por esteras, amarillo, rotulado según las indicaciones del cliente, Tipo de montaje: Encajar en ranura para índice plana, para ancho de borne: 8,2 mm, Superficie útil: 5 x 8 mm

Precio cliente:

Configuración

Vista general

Datos técnicos

Descargas

Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 0825045
Unidad de embalaje 1 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
EAN 4046356357746
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 3,600 g
Número de tarifa arancelaria 49119900