Lámina de tiras Zack planas - ZBFM 5 CUS - 0825037

Lámina de tiras Zack planas, disponible: por esteras, blanco, rotulado según las indicaciones del cliente, Tipo de montaje: Encajar en ranura para índice plana, para ancho de borne: 5,2 mm, Superficie útil: 5 x 4,5 mm

Precio cliente:

Configuración

Vista general

Datos técnicos

Descargas

Sus ventajas

  • Rotulable con Computer Marking System CMS o a mano con B-STIFT
  • Compuestas por cinco índices individuales en paso 17,5 mm
  • Tiras Zack planas
Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 0825037
Unidad de embalaje 1 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 63 (C-6-2013)
EAN 4046356357685
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 5,500 g
Número de tarifa arancelaria 49119900