Lámina de tiras Zack planas - ZBFM 4 CUS - 0825034

Lámina de tiras Zack planas, disponible: por esteras, blanco, rotulado según las indicaciones del cliente, Tipo de montaje: Encajar en ranura para índice plana, para ancho de borne: 4,2 mm, Superficie útil: 4,2 x 5,2 mm

Precio cliente:

Configuración

Vista general

Datos técnicos

Descargas

Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 0825034
Unidad de embalaje 1 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
EAN 4046356357661
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 3,920 g
Número de tarifa arancelaria 49119900