Tira Zack - ZB 8/GN CUS - 0825000

La figura muestra las variantes ZB 8 –SIN ROTULAR, -LGS:NÚMEROS SUCESIVOS, -QR:NÚMEROS SUCESIVOS y CUS

Tira Zack, disponible: Tiras, verde, rotulado según las indicaciones del cliente, Tipo de montaje: Encajar en ranura para índice alta, para ancho de borne: 8,2 mm, Superficie útil: 10,5 x 8,15 mm

Precio cliente:

Configuración

Vista general

Datos técnicos

Descargas

Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 0825000
Unidad de embalaje 1 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
EAN 4046356357487
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 2,000 g
Número de tarifa arancelaria 49119900