Tira Zack - ZB 6/OG CUS - 0824983

La ilustración muestra la variante ZB 6: SIN ROTULAR

Tira Zack, disponible: Tiras, naranja, rotulado según las indicaciones del cliente, Tipo de montaje: Encajar en ranura para índice alta, para ancho de borne: 6,2 mm, Superficie útil: 6,15 x 10,5 mm

Precio cliente:

Configuración

Vista general

Datos técnicos

Descargas

Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 0824983
Unidad de embalaje 1 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
EAN 4046356357395
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 1,540 g
Número de tarifa arancelaria 49119900