Tira Zack - ZB 5/GN CUS - 0824968

La figura muestra las variantes de ZB 5

Tira Zack, disponible: Tiras, verde, rotulado según las indicaciones del cliente, Tipo de montaje: Encajar en ranura para índice alta, para ancho de borne: 5,2 mm, Superficie útil: 5,15 x 10,5 mm

Precio cliente:

Configuración

Vista general

Datos técnicos

Descargas

Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 0824968
Unidad de embalaje 1 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
EAN 4046356357319
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 1,070 g
Número de tarifa arancelaria 49119900