Tira Zack - ZB 4/YE CUS - 0824959

La ilustración muestra las variantes ZB 4- UNBEDRUCKT, -LGS:FORTL.ZAHLEN, -QR:FORTL.ZAHLEN y CUS

Tira Zack, disponible: Tiras, amarillo, rotulado según las indicaciones del cliente, Tipo de montaje: Encajar en ranura para índice alta, para ancho de borne: 4,2 mm, Superficie útil: 4,2 x 10,5 mm

Precio cliente:

Configuración

Vista general

Datos técnicos

Descargas

Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 0824959
Unidad de embalaje 1 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
EAN 4046356357258
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 0,960 g
Número de tarifa arancelaria 49119900