Tira Zack - ZB 10/YE CUS - 0824940

La figura muestra las variantes ZB 10 –SIN ROTULAR, -LGS:NÚMEROS SUCESIVOS, -QR:NÚMEROS SUCESIVOS y -SO/CMS

Tira Zack, disponible: Tiras, amarillo, rotulado según las indicaciones del cliente, Tipo de montaje: Encajar en ranura para índice alta, para ancho de borne: 10,2 mm, Superficie útil: 10,5 x 10,15 mm

Precio cliente:

Configuración

Vista general

Datos técnicos

Descargas

Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 0824940
Unidad de embalaje 1 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
EAN 4046356358934
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 2,100 g
Número de tarifa arancelaria 49119900