Marcador de cables - WMTB (35X15)R CUS - 0824933

La imagen muestra la variante WMTB (35x15)R

Marcador de cables, disponible: por líneas, blanco, rotulado según las indicaciones del cliente, Tipo de montaje: Montaje con sujetacables, Diámetro de cable: ≥6 mm, Superficie útil: 35 x 15 mm

Precio cliente:

Configuración

Vista general

Datos técnicos

Descargas

Sus ventajas

  • Elaboración con lámina de poliéster de alta calidad
  • Servicio de rotulación: Phoenix Contact rotula todos los marcadores de conductores de forma personalizada según indicaciones del cliente
  • El marcador posee dos orificios de sujeción por los que se fija al conductor con sujetacables PKB ...
Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 0824933
Unidad de embalaje 1 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 211 (C-5-2013)
EAN 4046356358866
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 0,670 g
Número de tarifa arancelaria 49119900