Marcador de cables - WMT 3,5 (15X5)R CUS - 0824928

Marcador de cables, disponible: por líneas, blanco, rotulado según las indicaciones del cliente, Tipo de montaje: Ensartar, Diámetro de cable: 2-3,5 mm, Superficie útil: 15 x 5 mm

Precio cliente:

Configuración

Vista general

Datos técnicos

Descargas

Sus ventajas

  • Presentación del rotulado de alta calidad generado mediante a la impresora de transferencia térmica
  • Suministrable para diferentes diámetros de conductor
  • La especial geometría del orificio garantiza una firme sujeción axial
  • Elaboración con lámina de poliéster de alta calidad
  • Servicio de rotulación: Phoenix Contact rotula todos los marcadores de conductores de forma personalizada según indicaciones del cliente
  • Rotulación individual y manejo sencillo
  • El embalaje especial protege a los marcadores contra influencias externas, polvo y suciedad
  • El conductor que se va a marcar se inserta y se coloca en posición mediante dos perforaciones que lleva el marcador
Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 0824928
Unidad de embalaje 1 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 210 (C-5-2013)
EAN 4046356358811
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 1,990 g
Número de tarifa arancelaria 49119900