Marcador de cables - WML 22 (25X25)R CUS - 0824895

La figura muestra una variante del artículo

Marcador de cables, disponible: por líneas, blanco, rotulado según las indicaciones del cliente, Tipo de montaje: Pegado, Diámetro de cable: ≤22 mm, Superficie útil: 25 x 25 mm

Precio cliente:

Configuración

Vista general

Datos técnicos

Descargas

Sus ventajas

  • Todas las etiquetas WML ... para marcado de cables también se pueden suministrar con rotulación según las indicaciones del cliente
Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 0824895
Unidad de embalaje 1 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 195 (C-5-2013)
EAN 4046356358187
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 1,990 g
Número de tarifa arancelaria 49119900