Marcador de cables - WML 16 (25X12)A4 CUS - 0824893

La ilustración muestra artículos parecidos

Marcador de cables, disponible: Codo, blanco, rotulado según las indicaciones del cliente, clase de montaje: pegado, diámetro de cable: ≤ 16 mm, superficie útil: 25 x 12 mm

Precio cliente:

Configuración

Vista general

Datos técnicos

Descargas

Sus ventajas

  • Las etiquetas para marcado de cables constan de una superficie para rotulado autoadhesiva y una lámina protectora transparente
  • Las etiquetas para marcado de cables no entintan, y así el cable puede colocarse posteriormente, p. ej. en canaletas de cables
  • La lámina protectora se arrolla sobre el rotulado y lo protege permanentemente contra suciedad y desgaste
  • Resistente a los disolventes
Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 0824893
Unidad de embalaje 1 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
EAN 4046356358163
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 9,000 g
Número de tarifa arancelaria 49119900