Marcador de cables - UC-WMT (10X4) RD CUS - 0824790

Marcador de cables, disponible: por esteras, rojo, rotulado según las indicaciones del cliente, Tipo de montaje: Introducir, Diámetro de cable: 0,6-7 mm, Superficie útil: 10 x 4 mm

Precio cliente:

Configuración

Vista general

Datos técnicos

Descargas

Sus ventajas

  • La familia de rotulación UniCard UC-WMT ... ofrece marcadores para el marcado de conductores con manguitos de señalización del sistema PATG/PATO...
  • Para facilitar el montaje, los índices insertables están dispuestos sobre el material UniCard de modo que pueden separarse tira por tira
  • Los marcadores en forma de esteras unitarias se pueden rotular fácil y rápidamente con BLUEMARK LED
  • Servicio de rotulación: Phoenix Contact rotula todos los marcadores UniCard de forma personalizada según las indicaciones del cliente
  • Las tiras insertables rotuladas simplemente se insertan en los manguitos. Con esto se protege el marcado contra suciedad y desgaste
  • El formato se ocupa automáticamente de imprimir en la posición exacta
  • Las esteras ofrecen espacio para textos funcionales
Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 0824790
Unidad de embalaje 1 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 176 (C-5-2013)
EAN 4046356361231
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 8,700 g
Número de tarifa arancelaria 49119900