Marcador de conductores - UC-WMC 7,5 (30X8) YE CUS - 0824777

Marcador de conductores, disponible: por esteras, amarillo, rotulado según las indicaciones del cliente, Tipo de montaje: enganchar, Diámetro de cable: 5-7,5 mm, Superficie útil: 30 x 8 mm

Precio cliente:

Configuración

Vista general

Datos técnicos

Descargas

Sus ventajas

  • La familia de rotulación UniCard UC-WMC ... ofrece marcadores para rotular de forma imperdible desde cables de mando hasta cables con envoltura de gran diámetro
  • Montaje a presión incluso tras haber realizado el cableado
  • Montaje con una mano
  • Servicio de rotulación: Phoenix Contact rotula todos los marcadores UniCard de forma personalizada según las indicaciones del cliente
  • Dos superficies de rotulación siempre legibles
  • Los marcadores en forma de esteras unitarias se pueden rotular fácil y rápidamente con BLUEMARK LED
  • El formato se ocupa automáticamente de imprimir en la posición exacta
  • Los marcadores permiten rotular en varias líneas
  • Las esteras ofrecen espacio para textos funcionales
Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 0824777
Unidad de embalaje 1 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 169 (C-5-2013)
EAN 4046356361101
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 8,700 g
Número de tarifa arancelaria 49119900