Marcador de conductores - UC-WMC 4,4 (23X 5,5) OG CUS - 0824743

Marcador de conductores, disponible: por esteras, naranja, rotulado según las indicaciones del cliente, clase de montaje: enganchar, rango de diámetro de cable: 2,8-4,4 mm, superficie útil: 23 mm x 5,5 mm

Precio cliente:

Configuración

Vista general

Datos técnicos

Descargas

Sus ventajas

  • La familia de rotulación UniCard UC-WMC ... ofrece marcadores para rotular de forma imperdible desde cables de mando hasta cables con envoltura de gran diámetro
  • Servicio de rotulación: Phoenix Contact rotula todos los marcadores UniCard de forma personalizada según las indicaciones del cliente
Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 0824743
Unidad de embalaje 1 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 167 (C-5-2013)
EAN 4046356360760
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 8,700 g
Número de tarifa arancelaria 49119900

PHOENIX CONTACT S. A.

Edificio Madero Riverside -
Boulevard Cecilia Grierson 255, Piso 8° Sur (1107)
Ciudad de Buenos Aires,
República Argentina
+54 11 3220-6400

  • Crear PDF
  • Recomendar
  • Comentarios

El presente sitio web utiliza cookies. Si continúa navegando consideramos que acepta su uso. Para más información vea nuestro aviso legal.

Cerrar