Marcador de conductores - UC-WMC 4,4 (15X 5,5) RD CUS - 0824732

Marcador de conductores, disponible: por esteras, rojo, rotulado según las indicaciones del cliente, Tipo de montaje: enganchar, Diámetro de cable: 2,8-4,4 mm, Superficie útil: 15 mm x 5,5 mm

Precio cliente:

Configuración

Vista general

Datos técnicos

Descargas

Sus ventajas

  • La familia de rotulación UniCard UC-WMC ... ofrece marcadores para rotular de forma imperdible desde cables de mando hasta cables con envoltura de gran diámetro
  • Servicio de rotulación: Phoenix Contact rotula todos los marcadores UniCard de forma personalizada según las indicaciones del cliente
Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 0824732
Unidad de embalaje 1 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 166 (C-5-2013)
EAN 4046356360654
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 8,700 g
Número de tarifa arancelaria 49119900