Marcador de conductores - UC-WMC 3,1 (23X 4) GN CUS - 0824706

Marcador de conductores, disponible: por esteras, verde, rotulado según las indicaciones del cliente, Tipo de montaje: enganchar, Diámetro de cable: 1,9-3,1 mm, Superficie útil: 23 x 4 mm

Precio cliente:

Configuración

Vista general

Datos técnicos

Descargas

Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 0824706
Unidad de embalaje 1 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 535 (CL-2009)
EAN 4046356360395
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 8,700 g
Número de tarifa arancelaria 49119900