Marcador de conductores - UC-WMC 3,1 (15X 4) GN CUS - 0824694

Marcador de conductores, disponible: por esteras, verde, rotulado según las indicaciones del cliente, Tipo de montaje: enganchar, Diámetro de cable: 1,9-3,1 mm, Superficie útil: 15 x 4 mm

Precio cliente:

Configuración

Vista general

Datos técnicos

Descargas

Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 0824694
Unidad de embalaje 1 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
EAN 4046356360272
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 8,700 g
Número de tarifa arancelaria 49119900