Marcador para bornes - UC-TMF 5 RD CUS - 0824642

Marcador para bornes, disponible: por esteras, rojo, rotulado según las indicaciones del cliente, Tipo de montaje: Encajar en ranura para índice plana, para ancho de borne: 5,2 mm, Superficie útil: 4,6 x 5,1 mm

Precio cliente:

Configuración

Vista general

Datos técnicos

Descargas

Sus ventajas

  • Servicio de rotulación: Phoenix Contact rotula todos los marcadores UniCard de forma personalizada según las indicaciones del cliente
  • La familia de rotulación UniCard UC-TMF ... ofrece marcadores para productos con ranuras para índice elevadas y planas
Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 0824642
Unidad de embalaje 1 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 63 (C-5-2013)
EAN 4046356359771
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 8,700 g
Número de tarifa arancelaria 49119900