Marcador para bornes - UC-TM 4 GN CUS - 0824575

Marcador para bornes, disponible: por esteras, verde, rotulado según las indicaciones del cliente, Tipo de montaje: Encajar en ranura para índice alta, para ancho de borne: 4,2 mm, Superficie útil: 3,6 x 10,5 mm

Precio cliente:

Configuración

Vista general

Datos técnicos

Descargas

Sus ventajas

  • La familia de rotulación UniCard UC-TM ... ofrece marcadores para productos con ranuras para índice elevadas
  • Servicio de rotulación: Phoenix Contact rotula todos los marcadores UniCard de forma personalizada según las indicaciones del cliente
  • Los marcadores en forma de esteras unitarias se pueden rotular fácil y rápidamente con BLUEMARK LED
  • Las tiras de rotulación de varias unidades se montan fácilmente y, si es necesario, se separan sin dificultad
  • El formato se ocupa automáticamente de imprimir en la posición exacta
  • Los marcadores permiten rotular en varias líneas
  • Las esteras ofrecen espacio para textos funcionales
Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 0824575
Unidad de embalaje 1 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 58 (C-5-2013)
EAN 4046356356831
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 8,700 g
Número de tarifa arancelaria 49119900