Marcador para bornes - TMT 6 R YE CUS - 0824493

La figura muestra el artículo TMT 4 R YE

Marcador para bornes, disponible: por líneas, amarillo, rotulado según las indicaciones del cliente, Tipo de montaje: Encajar en ranura de etiqueta universal, Encajar en ranura para índice plana, para ancho de borne: 6,2 mm, Superficie útil: 6,35 x 6,15 mm

Precio cliente:

Configuración

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Descargas

Sus ventajas

  • La familia de rotulación TMT ofrece marcadores para todos los productos con ranura para índice elevada y plana
  • Los marcadores en forma de rollo pueden rotularse de forma rápida y económica con las impresoras THERMOMARK
  • Las tiras de rotulación perforadas se separan y se montan fácilmente con la herramienta adjunta
  • Servicio de rotulación: Phoenix Contact rotula todos los marcadores TMT de forma personalizada según las indicaciones del cliente
Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 0824493
Unidad de embalaje 1 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 95 (C-5-2013)
EAN 4046356355896
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 1,990 g
Número de tarifa arancelaria 49119900