Película de rotulación para tira Zack - TML (EX9,5)R TR CUS - 0824475

Película de rotulación para tira Zack, disponible: por líneas, transparente, rotulado según las indicaciones del cliente, Tipo de montaje: Pegado, Superficie útil: 40000 x 9,5 mm

Precio cliente:

Configuración

Vista general

Datos técnicos

Descargas

Sus ventajas

  • La familia de rotulación TML permite rotular a posteriori materiales en tira Zack y tira Zack plana con una lámina para marcado
  • Los marcadores en forma de rollo pueden rotularse de forma rápida y económica con las impresoras THERMOMARK
  • Servicio de rotulación: Phoenix Contact rotula todos los marcadores TML de forma personalizada según las indicaciones del cliente
Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 0824475
Unidad de embalaje 1 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 99 (C-5-2013)
EAN 4046356355445
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 1,990 g
Número de tarifa arancelaria 49119900