Película de rotulación para tira Zack - TML (101X4,2)R TR CUS - 0824472

La figura muestra una variante del artículo

Película de rotulación para tira Zack, disponible: por líneas, transparente, rotulado según las indicaciones del cliente, Tipo de montaje: Pegado, Superficie útil: 101 mm x 4,2 mm

Precio cliente:

Configuración

Vista general

Datos técnicos

Descargas

Sus ventajas

  • La familia de rotulación TML permite rotular a posteriori materiales en tira Zack y tira Zack plana con una lámina para marcado
  • Servicio de rotulación: Phoenix Contact rotula todos los marcadores TML de forma personalizada según las indicaciones del cliente
  • Los marcadores en forma de rollo pueden rotularse de forma rápida y económica con las impresoras THERMOMARK
Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 0824472
Unidad de embalaje 1 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 98 (C-5-2013)
EAN 4046356355230
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 0,150 g
Número de tarifa arancelaria 49119900