Tira Zack de rótulos para contactores - SS-ZB YE CUS - 0824471

La figura muestra la variante SS-ZB y SS-ZB 17,5 SO/CMS en color blanco

Tira Zack de rótulos para contactores, disponible: Tiras, amarillo, rotulado según las indicaciones del cliente, Tipo de montaje: Encajar en ranura para índice plana, Superficie útil: 20 mm x 8 mm

Precio cliente:

Configuración

Vista general

Datos técnicos

Descargas

Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 0824471
Unidad de embalaje 1 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
EAN 4046356355223
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 1,240 g
Número de tarifa arancelaria 39269097