Marcador para rótulos de contactores - SS-3R 20X7 WH CUS - 0824467

La figura muestra la variante SS-3R 20X7 WH

Marcador para rótulos de contactores, disponible: por esteras, blanco, rotulado según las indicaciones del cliente, Tipo de montaje: encajar en soporte para señalización, Superficie útil: 20 x 7 mm

Precio cliente:

Configuración

Vista general

Datos técnicos

Descargas

Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 0824467
Unidad de embalaje 1 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
EAN 4046356355186
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 4,600 g
Número de tarifa arancelaria 39269097