Marcador de cables - PABA YE/10 CUS - 0824446

La figura muestra la variante PABA.../ 15 en color blanco

Marcador de cables, disponible: Tiras, amarillo, rotulado según las indicaciones del cliente, Tipo de montaje: Ensartar, Diámetro de cable: 0,6-7 mm, Superficie útil: 10 x 4 mm

Precio cliente:

Configuración

Vista general

Datos técnicos

Descargas

Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 0824446
Unidad de embalaje 1 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
EAN 4046356353144
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 4,500 g
Número de tarifa arancelaria 49119900