Marcador de cables - PABA WH/15 CUS - 0824444

Marcador de cables, disponible: Tiras, blanco, rotulado según las indicaciones del cliente, Tipo de montaje: Ensartar, Diámetro de cable: 0,6-50 mm, Superficie útil: 15 x 4 mm

Precio cliente:

Configuración

Vista general

Datos técnicos

Descargas

Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 0824444
Unidad de embalaje 1 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
EAN 4046356353120
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 4,760 g
Número de tarifa arancelaria 49119900