Etiqueta de marcador de cables - KML 12X 9 WH CUS - 0824434

Etiqueta de marcador de cables, disponible: Codo, transparente/blanco, rotulado según las indicaciones del cliente, Tipo de montaje: Pegado, Diámetro de cable: ≤3 mm, Superficie útil: 12,7 mm x 9,4 mm

Precio cliente:

Configuración

Vista general

Datos técnicos

Descargas

Sus ventajas

  • El software CLIP PROJECT controla la impresora láser
  • Servicio de rotulación: Phoenix Contact rotula todas las etiquetas para marcado de cables de forma personalizada según indicaciones del cliente
  • La rotulación se efectúa con impresoras láser habituales
  • Las etiquetas de marcado de cables son ideales para la señalización de cables redondos y planos
Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 0824434
Unidad de embalaje 1 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 163 (CL2-2011)
EAN 4046356353045
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 9,000 g
Número de tarifa arancelaria 49119900