Material de grabado - GPE 52X26 WH CUS - 0824429

La figura muestra la variante GPE 20x8 WH

Material de grabado, disponible: por esteras, blanco, rotulado según las indicaciones del cliente, Tipo de montaje: Pegado, Superficie útil: 52 x 26 mm

Precio cliente:

Configuración

Vista general

Datos técnicos

Descargas

Sus ventajas

  • Fácilmente rotulable con CMS-P1-PLOTTER
  • Grabable con P1 ENGRAVING UNIT
  • La hoja adhesiva utilizada garantiza una gran adhesión incluso en superficies irregulares
  • Servicio de rotulación: Phoenix Contact rotula todos los marcadores GPE ... de forma personalizada según las indicaciones del cliente
  • Material de dos capas
  • La placa de índices consta de índices individuales autoadhesivos y prefabricados
Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 0824429
Unidad de embalaje 1 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 294 (C-5-2013)
EAN 4046356352994
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 21,500 g
Número de tarifa arancelaria 39203000