Hoja de etiquetas DIN-A4 - ES-SSMK-GB 60X18 CUS - 0824408

La ilustración muestra artículos parecidos

Hoja de etiquetas DIN-A4, disponible: Codo, transparente/blanco, rotulado según las indicaciones del cliente, Tipo de montaje: Introducir, Superficie útil: 56 x 14 mm

Precio cliente:

Configuración

Vista general

Datos técnicos

Descargas

Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 0824408
Unidad de embalaje 1 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
EAN 4046356352796
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 9,000 g
Número de tarifa arancelaria 48025890