Tira de rotulación - ESL 24X4 CUS - 0824398

Abbildung zeigt die Variante ESL 29 x 8

Tira de rotulación, disponible: Codo, blanco, rotulado según las indicaciones del cliente, Tipo de montaje: Introducir, Superficie útil: 24 x 4 mm

Precio cliente:

Configuración

Vista general

Datos técnicos

Descargas

Sus ventajas

  • Marcadores de cables de plástico para rótulos
Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 0824398
Unidad de embalaje 1 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
EAN 4046356352697
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 9,000 g
Número de tarifa arancelaria 49119900