Tira de rotulación - ESL 20X5 CUS - 0824397

La ilustración muestra la tira de rotulación con portaplacas de regletas de bornes, con un tamaño de 40 x 17 mm

Tira de rotulación, disponible: Codo, blanco, rotulado según las indicaciones del cliente, Tipo de montaje: Introducir, Superficie útil: 20 x 5 mm

Precio cliente:

Configuración

Vista general

Datos técnicos

Descargas

Sus ventajas

  • Marcadores de cables de plástico para rótulos
Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 0824397
Unidad de embalaje 1 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
EAN 4046356352680
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 9,000 g
Número de tarifa arancelaria 49119900