Rótulo de plástico con agujero - EMLP 24 (30X12)R GN CUS - 0824368

La figura muestra la variante blanca

Rótulo de plástico con agujero, disponible: por líneas, verde, rotulado según las indicaciones del cliente, Tipo de montaje: Pegado, Superficie útil: 30 x 12 mm

Precio cliente:

Configuración

Vista general

Datos técnicos

Descargas

Sus ventajas

  • Rotulación rápida y económica con las impresoras THERMOMARK ...
  • Los marcadores autoadhesivos EML P24 ... son ideales para identificar pulsadores eléctricos
  • Servicio de rotulación: Phoenix Contact rotula todos los marcadores EMLP ... de forma personalizada
  • Gran resistencia a influencias mecánicas y químicas
  • Apariencia muy atractiva
Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 0824368
Unidad de embalaje 1 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 276 (C-5-2013)
EAN 4046356352444
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 21,690 g
Número de tarifa arancelaria 49119900