Rótulo de plástico con agujero - EMLP 24 (30X12) CUS - 0824364

La figura muestra la variante del producto EMLP 32 (38X14)

Rótulo de plástico con agujero, disponible: por tarjeta, blanco, rotulado según las indicaciones del cliente, Tipo de montaje: Pegado, Superficie útil: 30 x 12 mm

Precio cliente:

Configuración

Vista general

Datos técnicos

Descargas

Sus ventajas

  • Grabable con P1 ENGRAVING UNIT
  • Fácilmente rotulable con CMS-P1-PLOTTER
  • Gran resistencia a influencias mecánicas y químicas
  • Apariencia muy atractiva
  • Servicio de rotulación: Phoenix Contact rotula todos los marcadores EMLP ... de forma personalizada
  • Para señalización de módulos, aparatos y pulsadores
Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 0824364
Unidad de embalaje 1 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 295 (C-5-2013)
EAN 4046356352406
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 21,690 g
Número de tarifa arancelaria 49119900