Etiqueta de tejido - EMLC (20X8)RL YE CUS - 0824353

La figura muestra la variante EMLC (15x9)R en blanco

Etiqueta de tejido, disponible: por líneas, amarillo, rotulado según las indicaciones del cliente, Tipo de montaje: pegado, Superficie útil: 20 mm x 8 mm

Precio cliente:

Configuración

Vista general

Datos técnicos

Descargas

Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 0824353
Unidad de embalaje 1 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 593 (CL-2009)
EAN 4046356352291
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 1,990 g
Número de tarifa arancelaria 49119900