Etiqueta de tejido - EMLC (20X8)R CUS - 0824352

La figura muestra la variante EMLC (15x9)R en blanco

Etiqueta de tejido, disponible: por líneas, blanco, rotulado según las indicaciones del cliente, Tipo de montaje: Pegado, Superficie útil: 20 mm x 8 mm

Precio cliente:

Configuración

Vista general

Datos técnicos

Descargas

Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 0824352
Unidad de embalaje 1 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 279 (C-5-2013)
EAN 4046356352284
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 1,990 g
Número de tarifa arancelaria 49119900